您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

HP Ultra Dichroic 660nm 12.5 x 17.6 mm

×
产品编码 #34-742 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,520.80
数量 1-5
RMB 2,520.80
数量 6+
RMB 2,018.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
12.5 x 17.6
长度 (mm):
17.60
厚度 (mm):
1.05 ±0.1
宽度 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

入射角 (°):
45
起始响应波长 (nm):
660.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
反射 (%):
Ravg >98%
反射波长 (nm):
580 - 651
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
Tavg >90%
传输波长 (nm):
670 - 800
传输波前,RMS:
λ/10
波长范围 (nm):
580 - 800
表面平整度 (P-V):
λ/2

Environmental & Durability Factors

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提高平面度、透射波前和表面质量
  • 荧光显微镜或高倍率成像应用的理想之选
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片的起始波长
  • 也可提供标准 荧光二向色滤光片

TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片,拥有和畅销的TECHSPEC®荧光二向色滤光片相同的宽泛而平坦的透射和反射范围,但性能参数更加出色。特别注意到表面平面度,透射波前和表面质量,这款滤光片达到了我们最高的精度水平。矩形的滤光片适用于常见的尼康,蔡司和奥林巴斯荧光显微镜。高性能荧光二向色滤光片可以作为TECHSPEC®荧光带通滤光片的完美补充。对于特定波长或尺寸要求,我们可为您提供定制服务。

TECHSPEC®二向色滤光片(有时也称为二向色平板分光镜或二向色镜)具有宽带、平坦的透射和反射波长范围及非常陡峭的转换斜率。  这些特性使它们成为荧光成像或光谱分选应用的理想选择,包括 DNA 测序和聚合酶链反应 (PCR) 诊断仪器。

注意:滤光片的方向应使入射光入射到滤光片边缘上的楔形标记所指向的表面(镀有介质膜的表面)。

技术信息

滤光片类型 传射波前 (RMS) 表面质量 表面平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能二向色 λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
荧光二向色 60-40 - >98% >90%
二向色性长波通滤光片 λ/4 40-20 - >97% >85%
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号