您选择的产品已被添加至购物车

656.3nm CWL, 1.00 FWHM, 25mm Dia. Ultra Narrow Filter

×
产品编码 #21-390 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,576.80
数量 1-5
RMB 10,576.80
数量 6+
RMB 9,483.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.25
有效孔径 CA(mm):
21.00
基片厚度(mm):
6 +0.00/-0.25

Optical Properties

入射角 (°):
0
中心波长 CWL (nm):
656.30
半峰全宽 FWHM (nm):
1.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Glass & Filter Glass
最小传输 (%):
>55

Additional Info

注意 :
Filter Design: Two-Cavity

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

超窄带通滤波片特别适合用做严苛的医疗和激光应用中的激光线、激光净化或激光激发滤光片。这些滤光片通过设计提供 OD 4 截止,中心波长公差严格到 0.05nm,带宽从 0.2nm 到 5.0nm。有多种标准波长可供选择,包括 H-α氢气、HeNe 激光和 Nd:YAG 激光谱线。可提供带宽在 0.15 和 50 nm 之间、中心波长在 340 和 2400nm 之间的滤光片快速定制服务。 请 联系我们 以获取定制报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号