您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

63.5mm,带框,角椎回反射镜

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
产品编码 #49-080 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,464.68
数量 1-5
RMB 5,464.68
数量 6+
RMB 4,371.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径容差 (mm):
+0.0/-0.1

Product Details

类型:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
63.50
外径 (mm):
76.20
防护罩容差 (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optical Properties

光束偏移(弧秒):
±3
涂层:
Silver with protective overcoat
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
射线偏差 (°):
180
波长范围 (nm):
500 - 10000
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Threading & Mounting

安装螺纹:
(2) ¼-20 Tapped Holes

合规性

RoHS 2015:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 入射光线被反射回光源方向
  • 可用于测量和对齐
  • 易安装的 ¼-20 螺纹孔
  • 也可以选购 未封装版

TECHSPEC® N-BK7封装版角锥棱镜回射器固定在铝制外壳中,并使用RTV灌封胶固定。由于其复杂的形状,角锥回射器的安装往往颇具挑战。这些回射器提供了一种便捷且耐用的解决方案。TECHSPEC® N-BK7封装版角锥棱镜回射器可通过两个¼-20螺纹孔轻松集成。此外,每个反射器均具有镀银反射面,以减少偏振效应并扩大视场。如需尺寸详情,请参阅的“技术图像”选项卡。 

角锥棱镜回射器设计用于反射任何到达棱镜面的光线或光束,不论棱镜的朝向如何,都可反射出去。反射镜只有在光垂直入射时才能做到这一点。因此,角锥棱镜回射器是精密对准很困难或很耗时的理想选择。  

激光光学元件

技术信息

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号