您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

消色差透镜,63.5mm直径X486.3mm焦距

×
产品编码 #42-817 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,864.55
数量 1-5
RMB 2,864.55
数量 6+
RMB 2,434.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
半径 R4 (mm):
-680.72

Product Details

类型:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
63.50 +0.00/-0.08
有效孔径 CA(mm):
60.00
中心偏(弧分):
5.00
中心厚度 CT 1 (mm):
11.43
中心厚度 CT 2 (mm):
10.16
边缘厚度 ET (mm):
19.11
构造 :
Unmounted, Cemented
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
486.30
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
476.42
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
290.86
半径 R2 (mm):
-197.87
半径 R3 (mm):
-197.87
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
有效焦距/有效孔径直径比:
7.7
数字孔径 NA:
0.06
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 提供胶合而成和气隙方解两种设计
  • 可采用封装版以便轻松集成
  • 备有MgF2 增透膜

TECHSPEC® 大尺寸精密消色差透镜可在特定的波长范围内提供近衍射极限的高性能。这些消色差透镜备有长焦距,并且具有胶合而成和气隙方解两种设计可供选择。这些透镜具有 MgF2 增透镀膜,直径最大可达 140 毫米。TECHSPEC® 大尺寸精密消色差透镜封装版备有外螺纹以便轻松与光学系统集成。气隙方解、未封装版的消色差透镜则备有粘合铝箔垫片以及安装指示。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号