您选择的产品已被添加至购物车

63.5mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics Sapphire Window | AL-W-63-5

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-549 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,729.10
数量 1+
RMB 5,729.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
72.24
轴方向:
Random
倒角:
Protective as needed
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
53.97
直径 (mm):
63.50 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
5.00 ±0.13
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.77
努氏硬度 (kg/mm2) :
1900
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.27
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面平整度 (P-V):
2λ per 25.4mm
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
330 - 5500
杨氏模量 (GPa) :
435
型号:
AL-W-63-5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 高耐腐蚀性和热稳定性
  • 比玻璃窗口片更耐用
  • 透过范围 0.33 – 5.5µm

ISP Optics 蓝宝石窗口片是高度耐用和透光的保护窗口,是恶劣环境的理想选择。蓝宝石具有化学惰性,既不溶于水也对普通的酸和碱具有抗性。在化学上,蓝宝石是单晶的氧化铝(Al2O3),在无镀膜的情况下,透过范围为0.33 – 5.5µm。ISP Optics 蓝宝石窗口片的努氏硬度为1900,可以抵抗划痕、凹坑和断裂,否则会削弱熔融石英基质。这些窗口片通常用于高温和高压的应用中,如真空或等离子室的观察窗。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号