您选择的产品已被添加至购物车

635-670nm投影头-30度,十字线

×
产品编码 #55-928 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52
数量 1+
RMB 1,586.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 重量轻,便于携带
  • 可调焦
  • 多个发射头可选

迷你激光头采用了最小的封装结构,但产生统一强度的线形光,本产品是用在成品组装中的一个元件,重量和体积受到了一定的限制,但是性能并没有降低。本产品可以调焦,可抗静电,有过热保护功能和电源正负极保护功能,可以使用不同的保护头。如果需要正常工作,则需要一个电源, 独立销售.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号