您选择的产品已被添加至购物车

6.0X 共轴变焦镜头,0.37X - 2.23X 范围

6.0X Coaxial Zoom Lens, 0.37X - 2.23X Range, #83-895

×
产品编码 #83-895 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 20,756.97
数量 1+
RMB 20,756.97
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
缩放比率:
6:1

Product Details

类型:
Zoom Lens
方式:
In-Line Illumination

Physical & Mechanical Properties

重量 (g):
680.00

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
17.3 - 2.9mm
数字孔径 NA:
0.04 - 0.043
主要放大倍率 PMAG:
0.37X - 2.23X
工作距离 (mm):
195.00
畸变 (%):
0.79 @ Min FOV, ½" Sensor
0.26 @ Max FOV, ½" Sensor
视场深度 (mm):
10.0 - 0.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1/2"

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 坚固的外壳及变焦控制
  • 同轴线照明选项用 ¼"光纤端口
  • 高分辨率光学设计

EO 精密变焦镜头是检查小细节,特别是电子元件的理想选择。所有镜头具有一个强大、阳极氧化铝合金外壳,以及一个增量(或带定位)变焦以易于集成。工作距离为195mm,0.37倍 - 2.23倍镜头可用来观测大尺寸物体,因为这种镜头的视场较广。0.7倍 - 4.5倍镜头具有92毫米的工作距离,并可用于共轴或标准型号。此外,所有 0.7倍 - 4.5倍镜头型号具有一个内调焦功能,其景深大,因此在成像观测物体时无需再调整物体或物镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号