您选择的产品已被添加至购物车

60mm x 60mm安装台尺寸,公制Z-轴调整台

×
产品编码 #55-032 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,350.10
数量 1-4
RMB 5,350.10
数量 5+
RMB 4,741.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
驱动类型:
Metric Micrometer
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
60 x 60
中心孔:
M16 x 1
构造 :
Aluminium Stage
高度调整 (mm):
±5
负载容量 (kg):
5
安装螺纹:
(1) M16 x 1, (8) M4 x 0.7
S.H.C.S. 沉头孔:
(4) 4.5mm Diameters on 50mm Sq.
直线精度 (μm):
3
每旋钮旋度行程 (mm) :
0.5
重量 (kg):
0.33

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 采用测微计调整方式、分辨率高
  • 可选四种尺寸
  • 铝合金结构、黑色阳极氧化
  • 带锁紧手轮

本品可在竖直方向对光学元件进行精密调整。调整轮转动一圈相当于竖直方向的0.5mm;25X25mm和40x40mm规格的产品调整范围为±2.5mm;60X60mm和80X80mm规格的产品调整范围为±5.0mm。

可将外形40X40mm,8mm厚的适配板#58-290用M3的螺钉穿过沉孔固定到本产品上。也可用¼-20或M6的六角螺钉固定。兼容以下转台:#55-029#55-030#55-031#55-838#55-839

兼容以下转台:#54-687#55-032#55-459#55-527#55-840#55-841#56-335和#56-336

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号