您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

600 x 900mm Linear Polarizing Film (XP42-40)

×
产品编码 #29-499 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,966.25
数量 1-10
RMB 2,966.25
数量 11+
RMB 2,669.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
消光比:
9000:1 (nominal at 555nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
尺寸 (mm):
600.0 x 900.0 +/-5.0
厚度 (mm):
0.40 ±0.05
透射率 (%) :
Single: 42 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
类型:
Linear Polarizer
构造 :
Polarizing Film
注意 :
Polarization axis is parallel to first listed dimension
波长范围 (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98 (nominal at 555nm)
Transmission, Single (%):
42 ±2
透过率,平行 (%):
36.4
Transmission, Crossed (%):
<0.004 (nominal at 555nm)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 400-700 nm波段非偏振光透射性能优良
  • 消光比性能优良
  • 备有大片状尺寸以供定制
  • 也备有额外 线性偏振

高对比度线性偏振膜 (XP42) 适用于广泛的成像应用,400-700 nm波段非偏振光透射性能优良。此偏振膜可提供多种厚度;偏振膜越厚刚性越高。备有大片状提供选择,高对比度线性偏振膜 (XP42) 可满足任何应用需求。

可立即获取定制报价
如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号