您选择的产品已被添加至购物车

600μm 狭缝

Micron Slit Set (1 Slit Shown)

×
产品编码 #53-935 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52
数量 1+
RMB 1,586.52
数量 2+
RMB 1,412.88
含税批量价格
索取报价
缝隙宽度 (μm):
600
Slit Height (mm):
4

Additional Info

注意 :
Sold as a set of 2. Slits should be changed in pairs and are easily inserted/removed while assuring alignment via the banana plugs.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 6 种波长范围供选择
  • 外形紧凑,大小适合手持
  • 2 个 NIR 版本

Mini-Chrom 是手动操作的单色仪,使用旋钮拨盘来选择波长。若旋转拨盘,将会通过精密的丝杠/正弦杆机械导致衍射光栅旋转,衍射光栅会在出口狭缝提供所选的波长。在所有型号中,可以直接从四位计数器读取波长,单位是纳米 (nm)。对于波长选择和读数,近红外型号 E 和 F 需要将千分尺读数加倍,每格表示 2nm。#56-253#56-254 具有金镀膜光学元件,可在近红外区域实现最高的光栅效率和无与伦比的反射率。

这些产品非常适合作为系统集成的组件;只需有光源和传感器即可。内含一组 300 微米狭缝。狭缝变窄会提高分辨率,但会降低光通量。狭缝变宽会提高光通量,但会以降低光谱纯度为代价。这些仪器专为用于研究、质量控制和教学而设计。它们也广泛用作各种复杂的分析和生物医学设备(例如临床化学分析仪、HPLC 检测器和 UV-VIS-NIR 分光光度计)的组件。Mini-Chrom 采用紧凑的内置法斯梯-艾勃特(Fastie-Ebert)设计,具有可与许多更大更昂贵的传统型号相媲美的光通量、分辨率、杂散光和功率响应功能。

标题 产品对比产品编码  含税价格 Buy
100um狭缝套件 #56-255 RMB 1,674.66 数量 2+ RMB 1,498.38   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
150μm 狭缝 #53-934 RMB 1,586.52 数量 2+ RMB 1,412.88   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
600μm 狭缝 #53-935 RMB 1,586.52 数量 2+ RMB 1,412.88   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
SMA狭缝适配器(适用于单芯光纤) #56-256 RMB 1,674.66 数量 2+ RMB 1,498.38   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program