您选择的产品已被添加至购物车

5mW, 450nm Blue Alignment Laser Diode Module

Violet Alignment Laser Diode

×
产品编码 #19-464 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,018.80
数量 1-9
RMB 3,018.80
数量 10+
RMB 2,714.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
-10 to 50
工作电压 (V):
5
输出功率 (mW):
5
波长 (nm):
450.00
波长容差 (nm):
±5
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #83-855
Europe: #83-855
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #83-855
调制频率 (kHz):
0 - 10
Beam Diameter (mm):
3.5 typical
光束发散(毫弧度):
<1.0
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
Blue
长度 (mm):
36.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 高达10kHz的TTL调制
  • 圆形光束轮廓
  • 可调节焦距

紫光和蓝光校准激光二极管特别适合用于校准和传感应用。这些激光提供从1到100mW的输出功率,通常集成到基于视觉的系统或单色视觉系统。由于单色视觉系统通常采用绿灯或红灯照明,因此可以轻松过滤出405或450nm的校准激光,而不影响系统的照明。由于集成了光学元件和电子元件,因此这些激光操作简单。此外,它们还通过5VDC电源轻松供电。紫光和蓝光校准激光二极管采用外部对焦机制,并能够与可互换的投影头集成。

注意: 单独销售电源和安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号