您选择的产品已被添加至购物车

5μm孔径,未封装,精密针孔

Unmounted Precision Pinhole

×
产品编码 #38-537 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 687.49
数量 1-5
RMB 687.49
数量 6+
RMB 606.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Aperture Tolerance (µm):
±1
Aperture Centration (µm):
±50

Product Details

类型:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
9.5
构造 :
Stainless Steel
固定孔径直径 (μm):
5
厚度 (mm):
0.01 Nominal

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可选一个光栏来保护机械装置
  • 针孔尺寸范围从 1 到 1,000 微米
  • 提供高功率光圈

未封装的精密针孔

不锈钢结构,直径3/8" (9.5mm),光孔尺寸偏差为±0.002" (50 微米).典型应用在密闭性检查,气雾体研究,激光孔径,全息术,光纤导引,空间滤波等研究方面。

使用我们的精密针孔安装附件很容易集成未装配的针孔到范围广泛的机械零件中。

封装过的精密针孔

用户可选封装过的针孔,这样就可以保护针孔不被损坏,本组件也可装入各种光学配件中。外径尺寸为9.5mm的针孔板可封装在25mm直径的保护组件中,此组件为铝合金结构,黑色阳极氧化处理。表面都打有针孔的详细参数以区分。

注意: 光栏中心到封装中心精度±125微米。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号