您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm, VIS 0°镀膜, 斜方棱镜

×
产品编码 #47-806 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,344.14
数量 1-5
RMB 1,344.14
数量 6+
RMB 1,075.31
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Rhomboid Prism

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
5.00
尺寸容差 (mm):
±0.1

Optical Properties

涂层:
VIS 0° (425-675nm)
角度容差(弧秒):
±5
光束偏移(弧秒):
±30
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
图像定位:
Beam Deviation
射线偏差 (°):
0.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
425 - 675
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Surfaces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光束横向位移
  • 偏移光轴,同时不会翻转图像
  • 输入光速与输出光速的平行度在±30 弧秒之内
  • 另外也备有光速偏移道威棱镜

菱形棱镜普遍用于偏移激光光束而不改变其方向。在成像应用方面,菱形棱镜将会偏移光学轴而不翻转成像。横向位移相等于棱镜的长度(以维度D注明)。我们的TECHSPEC® 菱形棱镜具有高精准的角度,保证了输出光束与输入光束之间的平行度在30弧秒之内,并适合用于一些需要位置偏移的场合。

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram

技术信息

 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号