您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm,镀可见光0°膜,道威棱镜

×
产品编码 #49-424 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,269.22
数量 1-5
RMB 1,269.22
数量 6+
RMB 1,142.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Dove Prism

Physical & Mechanical Properties

高度 (mm):
5.0
长度 (mm):
20.64
尺寸容差 (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

涂层:
VIS 0° (425-675nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
角度容差(弧分):
2.00
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
射线偏差 (°):
0
波长范围 (nm):
425 - 675
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 180°图像旋转
  • 左手坐标系图像
  • 适用于旋转或位移后倒反射

TECHSPEC® 道威棱镜拥有独特且令人着迷的特性。如果你透过棱镜观察并围绕其纵向轴旋转它,图像会旋转两倍于道威棱镜本身旋转的角度为了获得最佳性能,请使用与准直光适配的道威棱镜。每个道威棱镜的顶部表面经过磨削,最长长度(由尺寸B确定)具有一个无倒角的锐利边缘。TECHSPEC® 道威棱镜提供未镀膜、采用增透镀膜或镀铝膜的对角面。镀铝道威棱镜在对角面上采用保护铝镀膜,并涂有黑色Krylon漆,非常适合用于位移后倒反射。它们为入射的激光束提供了一条U形转向路径。 

在入射光线集中于对角面时,反射偏移49毫米(对于15毫米型号)或75毫米(对于25毫米型号)。镀铝的TECHSPEC®道威棱镜可用于成像系统(视野小于尺寸A/尺寸C)中,以观察相机后方或角落周围区域。它们还能提供一个分割的图像,其中一个场景相对于另一个场景发生位移。 

技术信息

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号