您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm Dia., 3mm Thick, NIR II AR Coated Sapphire Window

×
产品编码 #25-417 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 471.55
数量 1-24
RMB 471.55
数量 25+
RMB 376.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
72.24
轴方向:
Random
倒角:
Protective as needed
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有效孔径 (%):
≥90
有效孔径 CA(mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.05
厚度 (mm):
3.00 ±0.05
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.77
努氏硬度 (kg/mm2) :
1900
平行度(弧分):
≤3.5
泊松比 :
0.27
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面平整度 (P-V):
2λ (typical)
表面质量:
80-50
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
750 - 1550
杨氏模量 (GPa) :
435

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 具有极高的表面硬度及耐化学性
  • 传输波长范围覆盖紫外到中红外
  • 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
  • 另有覆盖 350-5000nm 的增透镀膜版本可选

TECHSPEC® 蓝宝石窗口片由单晶蓝宝石制造而成,由于其表面硬度极高、导热性强、介电常数高、对常见的化学酸和碱有较强的抵抗力,因此是苛刻应用的理想选择(例如激光系统)。蓝宝石的硬度仅次于 钻石,且其结构强度非常高,因此使用蓝宝石制造的窗口片厚度可以比其他常见的窗口片薄得多,透光率也更高。从化学上讲,蓝宝石是单晶的氧化铝(Al2O3),在330-5500nm的传输范围内、未镀膜时非常有用。TECHSPEC®蓝宝石窗口片有增透(AR)镀膜版本可选,以提高可见光、近红外和红外光谱的性能,镀膜选项覆盖 350-5000nm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号