您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

532nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Unmounted Bandpass Filter

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

×
产品编码 #15-136 6-10 工作日
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,159.43
数量 1-5
RMB 2,159.43
数量 6+
RMB 1,727.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 ±0.10
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
22.5
中心波长 CWL (nm):
532.00 ±2
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
≥85
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.30 ±0.20
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
Nd:YAG Laser Line/CY3(TM) Excitation
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
构造 :
Unmounted
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
倒角:
Protective bevel as needed

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 中心波长从 365 至 1550nm
  • 提供 10、25 或 50nm 的半峰全宽选件
  • 透射率高,具有深截止能力
  • 还提供封装版 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm50nm 的带通滤光片

TECHSPEC®未封装版 OD 4.0 带通滤光片提供 10、25 或 50nm 的半峰全宽 (FWHM) 选件。窄带 10nm 带通滤光片非常适用于激光线分离、火焰光谱法或化学检测应用。宽带 25 和 50nm 滤光片用于各种生命科学与机器视觉应用,包括防止荧光团褪色和提高成像系统的信噪比。TECHSPEC 未封装版 OD 4.0 带通滤光片经过精心设计,具有 365 至 1550nm 的中心波长,涵盖常见的激光线和光谱线,能在通带范围外提供 OD 4.0 截止能力。12.5 和 25mm 的标准直径便于集成到台式光学系统或生命科学仪器中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号