您选择的产品已被添加至购物车

532nm 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
产品编码 #23-031 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,583.28
数量 1-10
RMB 4,583.28
数量 11+
RMB 4,124.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Spectral Bandwidth @ OD1:
12 (Typical)

Product Details

类型:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
70 x 375
厚度 (mm):
0.31

Optical Properties

光密度 OD(平均):
>4.0
中心波长 CWL (nm):
532.00
透射率 (%) :
85% (400-500nm)
90% (600-1500nm)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • >OD 4.0 (典型)
  • 透射范围广
  • 独特的大尺寸柔性设计
  • META® 是 Meta Materials 公司的注册商标

META® holoOPTIX™ 陷波滤光片非常适合需要特定波长抑制和所有其他波长高传输的激光分析应用。这些滤光片有标准的 25.4mm 刚性安装配置(STRATA)或独特的 375mm x 70mm 柔性配置(FLEX)可选,可用于荧光或拉曼光谱仪,以消除来自泵浦激光源的多余噪声从而获得最佳信噪比。灵活的设计可以很容易地被切割以用于系统原型设计和集成。 META® holoOPTIX™ 陷波滤光片的中心波长可以通过改变入射角来调整,同时保持 p 偏振和 s 偏振的陷波中心波长一致,即便在高入射角下也是如此。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号