您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Polarizer 25mm, 45 Deg, 532nm

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
产品编码 #86-710 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,451.07
数量 1-5
RMB 4,451.07
数量 6+
RMB 3,983.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
22.50
直径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
6.00
厚度容差 (mm):
±0.25
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.25
构造 :
Thin Film Dielectric
有效孔径 (%):
90

Optical Properties

入射角 (°):
45 ±2
设计波长 DWL (nm):
532
消光比:
10,000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>98 (P-Polarization)
传输波前,P-V (λ):
λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高消光比达到 10,000:1
  • 45° 入射角
  • 适用于多种激光波长

TECHSPEC高能激光线偏振片用于透射P偏振光而反射S偏振光。这些偏振片具有结合了高激光损伤阈值和高消光比特点的薄膜介质镀膜,可以在一系列激光应用中达到最佳性能。UV级熔融石英基片能够最大化性能,而硬质抗反射涂层使得这款耐用的偏振片易于清洗和对齐。TECHSPEC高能激光线偏振片可用于常见的激光波长。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program