Jenoptik可变倍率扩束镜提供优异的性能和高损伤阈值,以满足激光材料加工的苛刻要求。该扩束镜经过镀膜处理,可最大限度提高常见 Nd:YAG 和光纤激光波长的透射率,并提供多种设计形式和放大范围。标准可变倍率扩束镜提供1X至4X或2X至10X配置,采用全熔融石英光学元件,设计适用于355nm,515-540nm或1030-1080nm。 1X至4X 稳定版本适用于相同的波长范围,具有以稳定、线性的方式引导可移动光学元件,从而减少振动或系统加速度影响的机械设计。Silverline™ 系列设计用于实现高性能,并在整个 1X 至 8X 的倍率范围内确保衍射极限的图像质量。Jenoptik可变倍率扩束镜是一系列高功率激光材料加工应用的理想选择,包括金属,聚合物或陶瓷的切割,焊接和雕刻。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号