您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5.3 oz. Tube O-Ring Grease

×
产品编码 #22-791 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 241.82
数量 1+
RMB 241.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Temperature Range: -40° to 450° F
环境等级:
IPX7 and IPX9K

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔" C接口镜头
  • C系列固定焦距镜头的防水(Cw)版本
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC异物防护等级
  • 设计用于消除对保护性镜头盖的需求

TECHSPEC® Cw 系列定焦镜头是 TECHSPEC® C 系列定焦镜头的防水版本。这些镜头专为符合 IEC 异物防护等级 IPX7 与 IPX9K 而设计,可以在水下最多 1 米的深度承受 30 分钟,并在近距离高压高温的水喷雾中工作,所有 3.5 和 4.5 毫米版本仅符合 IPX7。这些镜头包含具有疏水镀膜的窗口片,可以防止水滴落到镜头表面。为了防止湿气进入外壳,镜头采用多个 O 形环进行密封。TECHSPEC® Cw 系列定焦镜头专为最高 5 百万像素的 2/3" 传感器而设计,非常适用于包括食品、制药、汽车及安保在内的应用。这些镜头荣获了《视觉系统设计》杂志2021年度创新者奖铜奖。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
16mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
16mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
25mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
25mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
35mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
35mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号