您选择的产品已被添加至购物车

52 x 17.2mm LED IR Bar Light 850nm

查看更多 CCS

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
产品编码 #21-843 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,252.37
数量 1+
RMB 3,252.37
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

型号:
LDL-42X15IR2-850
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
Bar Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm
重量 (g):
40
有效区(mm):
42 x 15.2

Optical Properties

颜色:
IR
波长 (nm):
850.00

Performance

功耗 (W):
2.3

Hardware & Interface Connectivity

输入电压 (V):
24
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 850nm 或 940nm 波长选项
  • 紧凑型轻巧外壳
  • 可提供单条和 4 条配置

CCS 红外(IR)条形光源沿着局部区域提供了均匀的红外照明。通过紧凑的轻量化外壳设计,这些条形光源可轻松集成到工作区域有限的应用中。CCS 红外(IR)条形光源是工业和制造业环境中各种测试和检查应用的理想选择,如异物检测、单色图像的色彩还原以及光学字符识别(OCR)的字符隔离。这些条形光源可选单条形灯或 4条形方形配置,这两种选择都具有可调输出角度。与可见光相比,红外光具有较低的散射率和较高的透射率,可以减少表面反射,更深入地渗透到材料中进行成像。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号