您选择的产品已被添加至购物车

LASER BP FILTER 12.5 DIA 514.5 CWL

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
产品编码 #47-492 6-10 工作日
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,516.79
数量 1+
RMB 3,516.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
OD 5 阻断波长范围 (nm) :
434 - 509 & 520 - 670
温度损耗 (ppm/°C) :
<5

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有效孔径 CA(mm):
≥10
厚度容差 (mm):
±0.10
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
物理的承受能力:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
基片厚度(mm):
2.0 ±0.1

Optical Properties

入射角 (°):
0 ±2
带宽 (nm):
2.0
光束偏移(弧秒):
<11
OD 6 阻断波长范围 (nm):
473 - 507 & 522 - 566
光密度 OD(平均):
≥6.0
中心波长 CWL (nm):
514.50
设计波长 DWL (nm):
514.5
半峰全宽 FWHM (nm):
1.96 - 3.6
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
最小传输 (%):
>90
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>90
阻断波长范围 (nm):
434 - 509 & 520 - 670
传输波前,P-V (λ):
¼ @ 633nm

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

环境承受能力:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在指定激光线处的透射率超过 90%
  • 硬质镀膜设计
  • 专为激光应用而设计

高性能激光线带通滤光片能与常见的气态和固态激光器搭配使用,旨在针对受激辐射提供最大的透射率,同时消除嘈杂的自发辐射。这些激光线滤光片可用于常用的二极管和 Nd:YAG 激光线(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。高性能激光线带通滤光片非常适用于基于激光的荧光仪器、拉曼光谱或者分析或医疗激光系统。由于其边缘陡峭,因此高性能激光线带通滤光片是 TECHSPEC® 陷波滤光片和激光线长波通滤光片的出色补充。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号