留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective
SWIR 复消色差远场校正物镜经过色彩校正可在 800 – 1600nm 波段内,长距离条件下具备高分辨率。这些物镜提供 1X 至 50X 的放大倍率,具有高数值孔径,适用于短波红外波长下的高分辨率成像。这些物镜具有共同的95毫米平焦距,可以与 200mm 焦距的筒镜和 C-mount 相机 结合使用用于简单的系统集成。短波红外复消色差远场校正物镜适用于光电发射检测、晶圆背面检查、激光玻璃切割和激光扫描显微镜等应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号