三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜因设定了长工作距离显微光学的卓越标准而闻名于世。它们采用全新的方法,避免了竞争对手所使用的过时方案,实现了工作距离和光学性能的最佳结合。将物镜做得更大更长使设计变得更容易(95 毫米准焦距)。物镜镜头均有平场复消色差设计,以保持尽可能高的NA和对比度。本产品系列的复消色差物镜可以对红、蓝、黄三色进行色差校正,而一个普通的消色差物镜只能对红、蓝二色进行校正。平场复消色差物镜通常非常昂贵,但由于大批量生产,与标准复消色差长工作距离物镜相比,其成本得以降低。三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜针对明场照明(入射照明平行于光轴)进行了优化,是明场照明应用的理想之选。无穷远校正系统需要一个筒透镜。所有标注的放大倍率均基于 200 毫米的筒透镜焦距。安装螺纹M26 x 0.706 (36 TPI)。
尺寸 (mm) | ||||||||
商品编号. | M Plan Apo | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#58-235 | 1X | 84.0 | - | 38.0 | - | 41.0 | 34.0 | 11.0 |
#46-142 | 2X | 61.0 | 1.4 | 27.5 | 24.7 | 32.2 | 34.0 | 34.0 |
#46-143 | 5X | 61.0 | 1.6 | 25.0 | 23.0 | 32.2 | 34.0 | 34.0 |
#66-383 | 7.5X | 60.0 | - | 25.0 | 24.0 | 32.2 | 34.0 | 35.0 |
#46-144 | 10X | 61.0 | 2.0 | 28.2 | - | 32.2 | 34.0 | 34.0 |
#46-145 | 20X | 75.0 | 1.5 | 29.2 | - | 32.2 | 34.0 | 20.0 |
#46-146 | 50X | 82.0 | 1.5 | 29.2 | - | 32.2 | 34.0 | 13.0 |
#46-147 | 100X | 89.0 | 4.7 | 29.2 | 17.8 | 32.2 | 34.0 | 6.0 |
Stock No. |
M Plan Apo HR | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#34-247 | 5X HR | 69.5 | 3.7 | 24.8 | - | 32.2 | 34.0 | 25.5 |
#58-236 | 10X HR | 80.0 | 7.5 | 29.0 | 26.0 | 37.0 | 39.0 | 15.0 |
#58-237 | 50X HR | 89.8 | 2.0 | 28.2 | - | 32.2 | 34.0 | 5.2 |
#58-238 | 100X HR | 93.7 | 2.0 | 28.2 | - | 32.2 | 34.0 | 1.3 |
Stock No. |
M Plan APO SL | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#46-398 | 20X SL | 64.5 | 1.5 | 24.8 | 24.0 | 32.2 | 34.0 | 30.5 |
#46-399 | 50X SL | 74.5 | 3.9 | 25.2 | 23.5 | 32.2 | 34.0 | 20.5 |
#46-401 | 100X SL | 82.0 | 1.4 | 23.9 | 22.0 | 32.2 | 34.0 | 13.0 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号