您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50R/50T,带C接口,可见光分束平板

×
产品编码 #49-685 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,600.13
数量 1-4
RMB 2,600.13
数量 5+
RMB 2,282.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Housing Dimension:
38 x 38 x 50
Beamsplitter Included:

Product Details

类型:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Plate
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.25
延展长度 (mm):
38.0
Housing:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

涂层规格:
Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region
反射/透射比 (R/T):
50/50
反射/传输容差 (%):
±5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

支架:
C-Mount Enclosure
螺纹类型:
C-Mount (1" x 32 TPI)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

TECHSPEC®C接口平板分光镜旨在简化系统集成。 这款封装的分光镜包括一个TECHSPEC®平板分光镜,它封装在一个铝制立方支架中,用于连接C接口(1"x32 TPI)系统。 每个立方支架带有四个C螺纹孔,每个侧表面各一个,底座上有一个¼-20螺纹孔,用于安装接杆。 TECHSPEC®C接口平板分光镜提供30R/70T,50R/50T和70R/30R分光选项,适用于可见光或近红外光谱。

C接口可见光波段片式分光镜专为400 - 700nm波长范围设计,而C接口NIR片式分光镜则专为700 - 1100nm波长范围设计。

注意: 这些产品不能拆卸。如需在 C 接口棱镜中安装其他分光镜,请使用 #56-264#56-265.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号