您选择的产品已被添加至购物车

5.0"x 5.0“ FL 2.6”, 红外菲涅耳透镜

Infrared (IR) Fresnel Lenses

×
产品编码 #43-797 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 317.30
数量 1-10
RMB 317.30
数量 11+
RMB 273.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效直径(英寸):
4.0
Flexural Modulus (psi):
(100-260) x 103
槽/英寸:
100.00
Shore Hardness:
D60-70

Product Details

类型:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

中心厚度 CT(英寸):
0.02
尺寸(英寸):
5.0 x 5.0
尺寸 (mm):
127.0 x 127.0
杨氏模量 (GPa) :
0.40 - 1.24

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
66.04
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Poly IR
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
8000 - 14000
有效焦距 EFL(英寸):
2.60
折射率 nd:
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
波长范围 (μm):
8 - 14

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
11 - 13

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
100.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 对于光学红外探测器有杰出的收集能力
  • 8~14μm范围内有最小吸收

红外菲涅尔透镜容易成型,0.015英寸(0.457毫米)厚,乳白色塑料。这种产品的优点是:8-14μm 范围内最少吸收损失,特别是它们有一致的薄、厚度,大孔径和最小的热膨胀。红外传输菲涅尔透镜的设计包含许多复杂的构思。菲涅尔透镜的槽面将面对长久变化(远离探测器为的是聚集辐射能),对于非光学来说,平滑面将对应长久变化,镜头最大孔径将是1.0。既然这样,全反射会保存来自像面通过F1.0区域的全部辐射。即使当槽口面对长久变化,通过镜头F1.0 的这部分贡献减少而通过F0.5的没意义。

技术信息

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号