您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm 正方形 45°, 绿色 二向色滤光片

×
产品编码 #47-950 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,216.33
数量 1-10
RMB 1,216.33
数量 11+
RMB 1,033.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
半峰全宽FWHM (μm) :
0.07

Product Details

类型:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
4.00
厚度容差 (mm):
±0.20
宽度 (mm):
50.00
平行度(弧分):
<1
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 (%):
90.00

Optical Properties

入射角 (°):
45.00
中心波长 CWL (nm):
535.00
半峰全宽 FWHM (nm):
65.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Traditional Coated
颜色:
Green
反射 (%):
Rabs = 99.7% @ 535nm
Ravg >95% from 520-555nm
反射波长 (nm):
520 - 550
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
90.00
传输波长 (nm):
600 - 800
波长容差 (nm):
±15
中心波长CWL (μm) :
0.54
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
波长范围 (nm):
520 - 800
表面平整度 (P-V):
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 反射特定的颜色而透射其余的可见光谱
  • 比较适合色彩分离应用
  • 高精度N-BK7基板

反射式二向色滤光片可用于45°入射,可反射特定的波长而透射其余的可见光。爱特蒙特光学的反射式二向色滤光片比其它公司的同类产品性能更优越,基体材料质量更高。在特定波长处反射率超过98%, 其余波段超过90%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号