您选择的产品已被添加至购物车

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

查看更多 Acktar
50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
产品编码 #12-688 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,383.80
数量 1-5
RMB 1,383.80
数量 6+
RMB 1,315.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Extension Tube
延展长度 (mm):
49.4
型号:
HBT-C1-50
总长度 (mm):
54.0
外径 (mm):
30.0
波长范围 (nm):
200 - 5000
螺纹类型:
C-Mount
有效孔径 CA(mm):
20.5
Function:
Extension Tube (Fixed)
吸收率:
99.9
技术 :
Hexa-Black™

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 采用 Acktar Hexa-Black™ 光吸收技术
  • 可减少成像系统中的杂散光和噪声
  • 在掠射角的镜面反射率接近零
  • 杂散光抑制比高达 8 x 10-7

Acktar Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管用于在担心杂散光的 C 接口成像系统中增大图像距离。这些加长套管采用 Acktar 的 Hexa-Black™ 技术,可在高达 88°. 的掠射角提供极高的杂散光吸收能力。超黑的 Hexa-Black 材料经过特定设计,在 UV 到 MWIR 的范围内具有宽带吸收能力,可提供高达 8 x 10-7 的杂散光抑制比。与标准阳极电镀铝套管相比,Acktar Hexa-Black C 接口降噪加长套管能在成像系统中实现更高的信噪比 (SNR) 和更低的噪声。提供多种长度,可在相对两端采用公/母 C 接口螺纹;若您的应用需要自定义尺寸的降噪加长套管,请联系我们。

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号