您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm焦距,高分辨率镜头,适用于4/3"传感器

50mm Focal Length, #86-574

50mm Focal Length, #86-574
×
产品编码 #86-574 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,164.05
数量 1+
RMB 4,164.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
76.58
最大直径 (mm):
50
外径 (mm):
50
重量 (g):
279
最大后端突出 (mm) :
0
最长 (mm):
72.6
Minimum Length (mm):
61

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
26.6mm - 7.3°
水平视场, 2/3" 传感器:
36.6mm - 10.0°
水平视场, 1/3" 传感器:
19.9mm - 5.5°
水平视场, 1" 传感器:
53.4mm - 14.6°
最大像圈 (mm):
21.60
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0595
采用最大传感器格式时的视场:
75.1mm - 20.5°
水平视场,4/3"传感器:
72.4mm - 19.6°
水平视场,1.1"传感器:
59.3mm - 16.2°
Number of Elements (Groups):
7 (5)
水平视场,1/1.8"传感器:
29.9mm - 8.2°
水平视场,1/2.5”传感器:
24.1mm - 6.6°
焦距 FL (mm):
50.00
主要放大倍率 PMAG:
0.241
工作距离 (mm):
200 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.8 - f/16
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入射瞳孔 (mm):
30.94
水平视场, 1/4" 传感器:
15.0mm - 4.1°
Object Space Principal Plane (mm):
55.37
Image Space Principal Plane (mm):
-27.42
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 72.4mm - 19.6°
Vertical: 54.1mm - 14.8°
Diagonal: 90.9mm - 24.4°
最大畸变(%):
-0.21
Exit Pupil Position (mm):
-75.19
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
4/3"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M37.5 x 0.50 (Female)
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高性能C接口镜头
  • 焦距8毫米至50毫米

TECHSPEC® HP 系列定焦镜头专为应对工厂自动化 (FA) 和机器视觉 (MV) 应用的严苛需求而设计。此系列中的 8mm、12mm、16mm、25mm 和 35mm 镜头均兼容 1” 和 1.1” 传感器,而 50mm 镜头则兼容高达 4/3” 传感器. 其 f/1.8 和 f/2.8 光圈可提供更高的光通量以及很高的分辨率性能。 TECHSPEC® HP 系列定焦镜头采用 C 接口,具有锁定对焦和虹膜环以避免不必要的调节,并具有前滤光片螺纹以集成标准的光学滤光片。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HP 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。.
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。稳定性加固 可降低像素偏移并改善对焦稳定性。
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4

技术信息

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号