您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens

50mm Focal Length

50mm Focal Length
×
产品编码 #15-665 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,488.26
数量 1+
RMB 2,488.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
51.80
水平视场, 1/2" 传感器:
7.31°
水平视场, 2/3" 传感器:
10.0°
滤光片螺纹:
M36 x 0.50 (Female)
最大直径 (mm):
41.00
水平视场, 1/3" 传感器:
5.49°
最大后端突出 (mm) :
2.1
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.015
Number of Elements (Groups):
6 (5)
注意 :
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
水平视场,1/1.8"传感器:
8.22°
水平视场,1/2.5”传感器:
6.58°
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
50.00
主要放大倍率 PMAG:
-0.202
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/5.6
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
41.82
Object Space Principal Plane (mm):
-11.85
Image Space Principal Plane (mm):
-38.15
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 10.0°
Vertical: 7.54°
Diagonal: 12.5°
最大畸变(%):
0.257
Exit Pupil Position (mm):
-40.88
环境等级:
IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range:
VIS
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔" C接口镜头
  • C系列固定焦距镜头的防水(Cw)版本
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC异物防护等级
  • 设计用于消除对保护性镜头盖的需求

TECHSPEC® Cw 系列定焦镜头是 TECHSPEC® C 系列定焦镜头的防水版本。这些镜头专为符合 IEC 异物防护等级 IPX7 与 IPX9K 而设计,可以在水下最多 1 米的深度承受 30 分钟,并在近距离高压高温的水喷雾中工作,所有 3.5 和 4.5 毫米版本仅符合 IPX7。这些镜头包含具有疏水镀膜的窗口片,可以防止水滴落到镜头表面。为了防止湿气进入外壳,镜头采用多个 O 形环进行密封。TECHSPEC® Cw 系列定焦镜头专为最高 5 百万像素的 2/3" 传感器而设计,非常适用于包括食品、制药、汽车及安保在内的应用。这些镜头荣获了《视觉系统设计》杂志2021年度创新者奖铜奖。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f5.6
#15-665, 50mm, f/5.6 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f5.6
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号