您选择的产品已被添加至购物车

5.0mm直径,蓝宝石半球透镜

×
产品编码 #48-432 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 286.46
数量 1-10
RMB 286.46
数量 11+
RMB 233.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
比重 (g/cm3):
3.98
耐压抗度 (psi):
300,000

Product Details

类型:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
5.00
厚度 (mm):
2.50
直径容差 (μm):
±2.54

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.77
半径 R (mm):
2.50
球度 (μm):
0.64

Environmental & Durability Factors

融化温度 (°C):
2053.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

蓝宝石和红宝石半球透镜具有极短的后焦距,表面平坦,便于安装。蓝宝石具有高折射率和出色的宽带传输特性。红宝石半球透镜(半球形)更容易观察,因此在实际应用中更容易操作。蓝宝石和红宝石半球透镜的化学性质非常稳定,非常适合恶劣环境、高温应用和需要高熔点的应用。典型应用包括光纤通信、内窥镜、显微镜、光学拾取设备和激光测量系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号