您选择的产品已被添加至购物车

直径5.0mm, 蓝宝石球透镜

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
产品编码 #43-646 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 251.20
数量 1-10
RMB 251.20
数量 11+
RMB 198.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Porosity (%):
0.00
比重 (g/cm3):
3.98
耐压抗度 (psi):
300,000

Product Details

类型:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
5.00
直径容差 (μm):
±2.54

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
200 - 5500
折射率 nd:
1.77
球度 (μm):
0.625
波长范围 (μm):
0.2 - 5.5

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.4

Environmental & Durability Factors

融化温度 (°C):
2053.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

蓝宝石和红宝石球透镜都是由三氧化二铝红宝石或掺杂红宝石的蓝宝石来提纯鉻氧化物组成(红宝石球中的鉻含量一般大于0.5%),它们的物理和化学性质相同,但是光学性质却有一些不相同,蓝宝石有比较好的光学透过率,红宝石比较容易看见故适合物理应用。

有关球透镜的一般信息以及如何计算数值孔径以及焦距,请访问专题页 了解球透镜.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号