您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Wedged Plate BS 50mm VIS 70/30

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters

×
产品编码 #34-417 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,397.41
数量 1-5
RMB 2,397.41
数量 6+
RMB 1,917.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Plate
直径 (mm):
50.00
尺寸容差 (mm):
±0.10
边缘:
Protective Bevel as needed
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.20

Optical Properties

涂层规格:
Surface 1: 70/30 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
反射/透射比 (R/T):
70/30
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
20-10
波长范围 (nm):
400 - 700
楔角:
30 arcmin

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 30弧分楔形构造,可使内部干涉最小化
  • 大范围分束比
  • 熔融石英基片

TECHSPEC®λ/10平板分光镜适用于45度入射角和随机偏振光。其特殊的30弧分楔形构造可以将内部干涉的影响减至最小。每个分光镜的后表面都镀有多层增透(AR)膜。TECHSPEC®λ/10平板分光镜在可见光波段拥有最佳性能,并提供多种分束比。因为其拥有独特的楔形设计和高品质的熔融石英基片,这款分光镜非常适用于激光应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号