您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm Dia x 40mm FL, VIS-EXT Coated Molded Aspheric Condenser Lens

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
产品编码 #71-090 新产品 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 608.17
数量 1-10
RMB 608.17
数量 11+
RMB 546.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.3
中心偏(弧分):
≤25
有效孔径 CA(mm):
44.78
边缘厚度 ET (mm):
3.21
中心厚度 CT (mm):
21.42 ±0.30
倒角:
Protective bevel as needed
非球面直径 (mm):
50.00
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.625
后焦距 BFL (mm):
25.92
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Liba2000+
焦距容差 (%):
±5
涂层:
VIS-EXT (350-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
表面质量:
Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4
Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
有效焦距/有效孔径直径比:
0.8
半径 R2 (mm):
波长范围 (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Additional Info

注意 :
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高数值孔径
  • 提供用于OEM集成的完整文档
  • 非常适用于照明应用

TECHSPEC® 模压非球面聚光镜经过精心设计,可集成到OEM仪器的照明光路中。这些聚光镜可提供5至50mm的直径,其中直径较小的透镜非常适用于医疗设备或便携式仪器,而直径较大的透镜通常会集成到台式分析设备中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二个表面经过磨制与抛光,以提高性能。可以提供完整的规格数据与图纸,以协助执行设计集成。

注意: 如需自定义镀膜选件, 请 联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号