您选择的产品已被添加至购物车

直径50mmx 25mm FL 镀保护性金,凹球面反光镜

×
产品编码 #43-839 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 612.57
数量 1-49
RMB 612.57
数量 50+
RMB 520.03
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00 ±0.50
有效孔径 (%):
90
边缘厚度 ET (mm):
6.0
厚度容差 (mm):
±0.5

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
80-50
有效焦距 EFL (mm):
25.00
Radius of Curvature (mm):
50.00
孔径 (f/#):
f/0.5
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
镀膜类型:
Metal
半径 R1 (mm):
50.00
波长范围 (nm):
700 - 10000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 适合用于汇聚光线
  • 可选铝膜和金膜
  • 尺寸介于9 - 50mm之间

这些凹球面反射镜的镀金属的球面经过抛光,而背面则是曲面。每个反射镜具有正焦距,可聚集入射光。凹球面反射镜的所有外表面均采用玻璃基片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号