您选择的产品已被添加至购物车

50mm Dia., UV Wire Grid Linear Polarizer

UV Wire Grid Linear Polarizers

×
产品编码 #17-155 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,075.83
数量 1+
RMB 25,075.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0 ±20
有效孔径 CA(mm):
47.00
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
50.00 ±0.40
消光比:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
工作温度 (°C):
+150 (Maximum)
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.00
厚度容差 (mm):
±0.10
透射率 (%) :
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
类型:
Linear Polarizer
构造 :
Wire Grid
热膨胀:
5.5 x 10-7/°C
对准公差 (°) :
±1.0
注意 :
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
波长范围 (nm):
240 - 400
支架:
Unmounted

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

UV 金属线栅偏振片在 240 - 400 纳米范围内具有高透射率,使其成为 UV (UV) 或深 UV 应用的理想选择。S 偏振光从这些偏振片的金属线栅反射,而 p 偏振光则透射。这些偏振片提供宽接受角、均匀的亮度和对比度,以及高网格均匀性。UV 金属线栅偏振片用于生物医学、法医学、光对准、光谱、安全、半导体制造和 UV 固化应用。另外提供可见金属线栅偏振片红外 (IR) 金属线栅偏振片

注意:这些偏振片应小心处理,避免接触金属线栅表面,以免损坏部件。/p>

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号