您选择的产品已被添加至购物车

50mm Dia. Left-Handed Uncoated Glass Circular Polarizer (CP42HE)

×
产品编码 #19-931 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 713.93
数量 1-9
RMB 713.93
数量 10+
RMB 643.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Left-Handed Circular Polarizer

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
尺寸容差 (mm):
±0.20
构造 :
Laminated Glass Polarizing Film

Optical Properties

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
透射率 (%) :
42 ±2
波长范围 (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可选无镀膜和可见光的增透镀膜版本
  • 左旋圆偏振
  • 提高机器视觉应用的耐用性

玻璃圆偏振片(CP42HE)专为减少表面反射和眩光而设计,是各种成像应用的理想选择。 这些圆形偏振片的特点是在两个光学级玻璃窗口片之间叠加了一个线性片状偏振片和四分之一波长延迟片。窗口片基底在工业应用中提供了更高的刚性和耐久性。抗反射(AR)镀膜版本可提高 425-700nm 可见光的透过率。玻璃圆偏振片(CP42HE)提供了一个左旋偏振方向。成像应用场景包括机器视觉、数字图像处理和摄影。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号