您选择的产品已被添加至购物车

50mm Dia IR Ring Light 850nm

查看更多 CCS
CCS High-Angle LED Ring Lights

CCS High-Angle LED Ring Lights

×
产品编码 #21-839 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,386.13
数量 1+
RMB 7,386.13
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

型号:
LDR2-50IR2-850
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
High-Angle Ring Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
OD: 50, ID: 28, Height: 16
重量 (g):
50

Optical Properties

颜色:
IR
波长 (nm):
850.00

Performance

功耗 (W):
3.8

Hardware & Interface Connectivity

输入电压 (V):
24
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高角度的直接照明可实现均匀的强度
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于亮场照明

CCS 高角度 LED 环形灯为亮场成像应用提供高入射角的照明。高强度的 LED 安装和灵活的电路板确保所有尺寸的环形灯都有均匀的照明强度。这些高角度 LED 环形灯的设计是为了在长时间内保持恒定的输出功率。CCS 高角度 LED 环形灯通过减轻样品位置或倾斜度微小差异的影响,可实现稳定成像,是工业和制造业应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号