您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径50mm,高性能玻璃线性偏振片

×
产品编码 #47-217 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,000.78
数量 1-5
RMB 2,000.78
数量 6+
RMB 1,604.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
平行度(弧分):
<4
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
构造 :
Dichroic Polarizing Film between Glass

Optical Properties

涂层:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
消光比:
10,000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
透射率 (%) :
25 (for random polarization)
传输容差 (%):
±2
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
<1λ
偏振轴标志 (°) :
±2

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-25 to +65

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 10,000:1 高消光系数
  • 偏光轴标有参考标准
  • 采用抗反射涂层减少反射损失

高性能玻璃线性偏振片具有超高的消光系数,备有各种尺寸可供选择。单个偏光镜可传输 25% 的 400 – 700nm 波长范围的随机偏振入射光。玻璃基板采用抗反射 (AR) 涂层以减少由于反射造成的光损失。这些偏光镜适合各种工业和实验室应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号