您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm Dia 0.23 NA, UV-VIS 镀膜, UV 熔融石英非球面透镜

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
产品编码 #21-945 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,800.39
数量 1-5
RMB 7,800.39
数量 6+
RMB 6,636.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00 +0/-0.025
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
45
边缘厚度 ET (mm):
5.73
中心厚度 CT (mm):
14.00 ±0.1
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
100.00 @ 355nm
数字孔径 NA:
0.23
后焦距 BFL (mm):
91.50 @ 355nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
355
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
涂层:
UV-VIS (250-700nm)
涂层规格:
Ravg <2.5% @ 250 - 700nm
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
2
波长范围 (nm):
250 - 700
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
10.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 热膨胀系数低
  • 可选精密和高精密版本
  • 高数值孔径可使光通量最大化

TECHSPEC® UV(紫外)熔融石英非球面透镜以一个非球面元件为基础,采用最先进的研磨和抛光设备加工而成。可提供相关规格数据,使熔融石英光学件易于设计,同样易于集成到复杂的光学系统中。这款透镜拥有低f/#,可提供最佳聚光能力和对焦性能。这款熔融石英透镜经过电脑优化可以消除球差,并尽可能地减少高阶像差。紫外线熔融石英光学基片具备低的热膨胀系数。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号