您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

钢制接杆,M4螺栓,50.8mm长度

×
产品编码 #58-952 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 92.55
数量 1+
RMB 92.55
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Metric
长度(英寸):
2.0
长度 (mm):
50.80
直径(英寸):
0.5
直径 (mm):
12.70
Male Thread:
M4 x 0.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

Adapter #58-984 is included. Additional thread adapters available separately.

产品系列说明

  • 公螺纹 M4 x 0.7 或 M6 x 1.0 螺柱,母螺纹 M6 x 1.0 连接底座
  • 接杆包括可替换的公螺柱和可拆卸底座 S.H.S.S.
  • 提供各种长度
  • 还提供 英制版本

TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆包括一个 6.35 毫米长的外螺纹螺柱适配器,可方便地与其他适配器互换,以确保这些接杆与任何光学支架之间的兼容性。取下附带的适配器,就能看到接杆上的 M4 内螺纹。每个光学接杆上都有一个通孔,便于使用内六角扳手或其他工具旋转接杆。每个接杆上都有激光雕刻的螺纹值,以便快速识别和集成。TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆有多种长度可供选择。也可购买英制版本

技术信息

#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud
Stock No. Description Qty
#58-950 Steel Post, 25.4mm Length 1
#58-951 Steel Post, 38.1mm Length 1
#58-952 Steel Post, 50.8mm Length 2
#58-954 Steel Post, 76.2mm Length 2
#58-955 Steel Post, 101.6mm Length 2
#58-956 Steel Post, 152.4mm Length 1
#58-957 Steel Post, 203.2mm Length 1

#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud
Stock No. Description Qty
#59-757 Steel Post, 25.4mm Length 1
#59-758 Steel Post, 38.1mm Length 1
#59-759 Steel Post, 50.8mm Length 2
#59-761 Steel Post, 76.2mm Length 2
#59-762 Steel Post, 101.6mm Length 2
#59-763 Steel Post, 152.4mm Length 1
#59-764 Steel Post, 203.2mm Length 1
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号