您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia. x 9.53mm 800/1030nm, Dual Band Laser Mirror

×
产品编码 #28-967 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,771.33
数量 1-5
RMB 2,771.33
数量 6+
RMB 2,440.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面质量:
10-5
类型:
Laser Mirror
平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
>90
后表面:
Commercial Polished
DWL时的反射 (%) :
99.9
涂层规格:
Ravg S & P ≥ 99.90% @ 800nm & 1030nm @ 45° AOI
Ravg ≥ 99.6% @ 760 –840nm @ 45° AOI
Ravg ≥ 99.6% @ 980 –1080nm @ 45° AOI
表面平整度 (P-V):
λ/10
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Laser Mirror (800, 1030nm)
设计波长 DWL (nm):
800, 1030
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
9.53 ±0.2
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Not Specified

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在设计波长下的反射率>99%
  • 10-5 的表面质量适用于敏感激光应用
  • 532/1064Nm 、635-670/1064nm 或 800/1030nm 波长波段
  • 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜 可选

TECHSPEC® 双波段激光谱线反射镜具有高反射率、优良的表面质量和精密的表面平整度,可将散射效应降至最低。每一种镀膜设计都经过测试,可确保与脉冲激光系统兼容的高激光损伤阈值。这些熔融石英基底激光反射镜具有良好的热稳定性,并有各种标准尺寸可供选择。 TECHSPEC® 双波段激光谱线镜是实验室和OEM激光系统中光束转向应用的理想选择。这些反射镜有 532/1064nm、635-670/1064nm 和 800/1030nm 双波段镀膜可供选择,用于Nd:YAG激光器和红、绿导光管。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号