您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia. x 50mm EFL, 355nm 0-45°, Concave Laser Line Mirror

Laser Line Concave Mirrors

×
产品编码 #11-332 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,088.92
数量 1-4
RMB 2,088.92
数量 5+
RMB 1,877.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.20
后表面:
Fine Grind
中心厚度 CT (mm):
6.72
有效孔径 (%):
90
边缘厚度 ET (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
355
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
有效焦距 EFL (mm):
50.00
Radius of Curvature (mm):
100.00
涂层:
Laser Mirror (355nm)
涂层规格:
Rabs >99.80% @ 355nm (0-45° AOI)
镀膜类型:
Dielectric
半径 R1 (mm):
100.00
波长范围 (nm):
351 - 358
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 355nm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于对焦激光光线
  • 在中央波长下反射率 >99.8%
  • 采用具备优异热稳定性的熔融石英基底

TECHSPEC® 激光线凹面镜具有高精度的 20-10 表面质量、 λ/10 表面平整度和高反射率,以聚焦由 Nd:YAG 和 Nd:YLF 光源产生的激光束。这些激光线凹面镜具有密实的反射镀膜和可靠性极高的激光损伤阈值,其介质膜具有耐久性且抗激光损伤。这些凹面镜非常适合在入射角为 0-45° 时使用,为系统集成到光束聚焦、采集和成像应用中提供了灵活性。TECHSPEC 激光线凹面镜采用具备优异热稳定性和时间稳定性的熔融石英基底,无论温度波动如何都能确保达到最佳性能。可提供 266nm、355nm、532nm 和 1064nm 激光线介质镀膜.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号