您选择的产品已被添加至购物车

50.8mm Dia. x 150mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) PCX Lens | CF-PX-50-150

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-815 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,314.06
数量 1-9
RMB 3,314.06
数量 10+
RMB 2,982.66
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
150.00 @ 5μm
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
焦距容差 (%):
±2
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
8.10 ±0.20
边缘厚度 ET (mm):
8.10
半径 R1 (mm):
59.98
有效孔径 CA(mm):
45.72
有效焦距/有效孔径直径比:
2.95
数字孔径 NA:
0.17
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
300 - 8000
型号:
CF-PX-50-150

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 在 0.35-7μm 之间的透过率大于90%
  • 低折射率
  • 是集成到红外系统的理想选择

ISP Optics 氟化钙平凸透镜的特点是在350纳米到7微米的范围内具有大于90%的透过率和低折射率,无需增透镀膜(AR)。氟化钙具有高激光损伤阈值和低应力双折射的特点,使它们非常适用于集成到红外系统中。此外,氟化钙的溶解度低,硬度优于类似的氟化物基基底,这些特点使这些平凸透镜能够承受恶劣的环境和暴露于各种元素中。ISP Optics 氟化钙平凸透镜(PCX)非常适合要求严苛的应用,这些应用需要从可见光到中波红外(MWIR)光谱的卓越性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号