您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia. x 1.0mm Thickness Uncoated, Silicon Window

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
产品编码 #20-023 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,489.96
数量 1-10
RMB 2,489.96
数量 11+
RMB 2,243.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
有效孔径 CA(mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
2.55
密度 (g/cm3):
2.33
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
3.422 @ 5µm
努氏硬度 (kg/mm2) :
1150
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.265
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
表面平整度 (P-V):
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
1200 - 7000
杨氏模量 (GPa) :
140

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 透射率介于1.2 - 7μm之间
  • 备有无镀膜窗口片及适用于3 - 5μm的增透膜窗口片
  • 非常适合用于重量敏感的应用

由于成本和密度较低,因此采用光学等级硅制作而成的TECHSPEC®硅(Si)窗口片成了应用于1.2 - 7μm光谱范围的热门产品。硅的密度很低(硒化锌的一半),所以非常适合用于重量敏感的应用,特别是那些介于3-5μm范围之间的应用。其密度为2.329 g/cm3,努氏硬度则为1150。因此,它比锗更坚硬并且更加不易碎裂。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号