您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia., 9.53mm Thick, Superpolished Laser Window Substrate

TECHSPEC® Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

×
产品编码 #11-556 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,720.29
数量 1-10
RMB 5,720.29
数量 11+
RMB 5,068.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
45.72
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
折射率 nd:
1.458
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
9.53 ±0.10
类型:
Laser Window Substrate
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
色散系数 (vd):
67.8
平行度(弧秒):
<30
波长范围 (nm):
200 - 2200
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面粗糙度(埃):
≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
边缘:
Commercial Polish

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 两个表面都经过超精密抛光,表面粗糙度 RMS 值 ≤1Å
  • 具有低散射表面,非常适用于 UV 或高功率激光应用
  • 采用具有抛光倒角和边缘的 UV 熔融石英基片
  • 采用内部制造,可实现从 6 至 76.2mm 的定制大小和形状,以及 <0.5Å 的表面粗糙度

这些窗口片的超精密抛光表面可减少散射,因此非常适用于对散射有所担忧的 UV 或高功率激光应用。这些窗口片凭借低散射,还可以用作离子束溅射 (IBS) 镀膜的基片。TECHSPEC 超精密抛光基片用于包括光腔衰荡光谱学、散射测量与环形激光陀螺仪在内的计量应用中,以及诸如眼外科等 UV 医疗应用中。若您的应用需要使用定制尺寸的超精密抛光基片,或者您对定制镀膜机会感兴趣,或者希望讨论这些低散射基片对您的镀膜光学性能有何影响,请 联系我们。我们还提供单面超精密抛光基片。

超抛光光学元件可最小化散射

了解详情  
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号