您选择的产品已被添加至购物车

50.8mm Dia, 650 - 1100nm, λ/2 Achromatic Waveplate

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
产品编码 #39-047 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 27,499.68
数量 1-5
RMB 27,499.68
数量 6+
RMB 23,841.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Configuration:
Air Spaced

Product Details

类型:
Achromatic Waveplate

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
>34.0
直径 (mm):
50.80
厚度 (mm):
6.00 ±0.2
尺寸容差 (mm):
+0/-0.25
构造 :
Crystalline
平行度(弧秒):
<10
防护罩容差 (mm):
+0/-0.25

Optical Properties

涂层:
Ravg <0.75% @ 650 - 1100nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz and MgF2
延迟性:
λ/2
表面质量:
40-20
传输波前,P-V (λ):
<λ/4 @ 632nm
延迟性容差:
λ/100 @ 20°C
涂层规格:
Ravg <0.75% @ 650 - 1100nm
波长范围 (nm):
650 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 可提供多个范围
  • 在每个宽光谱范围内平坦响应
  • λ/4 和 λ/2 延迟性

与标准波片不同,消色差波片(相位延迟片)可实现恒定的相移,不受所使用的光线的波长影响。这种波长独立性通过使用两种不同的双折射晶体材料实现。在波长范围内延迟的相对位移通过所使用的两种材料进行均衡抵消。消色差波片(相位延迟片)的平坦响应尤其适用于可调激光、多激光线系统以及其他宽光谱源。

设计用于 0° 入射角,±3° 的变化将产生少于 1% 的延迟性变化。23mm 通光孔径波片则采用胶接构造。所有消色差波片(相位延迟片)均装在阳极化铝外壳中,并清晰标示快光轴。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号