您选择的产品已被添加至购物车

50.8mm Dia., 3.18mm Thick, Uncoated, Laser Grade C-Axis Sapphire Window

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

×
产品编码 #15-805 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,222.30
数量 1-10
RMB 5,222.30
数量 11+
RMB 4,697.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 CA(mm):
45.00
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
3.18 ±0.20
平行度(弧分):
<3
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/10 over 25.4mm of Clear Aperture
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
200 - 5500
双折射率 (no-ne) :
0
轴方向:
C-axis
杨氏模量 (GPa) :
435
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
折射率 nd:
1.77
泊松比 :
0.27
色散系数 (vd):
72.24
边缘:
Fine Ground

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用 C 轴切割蓝宝石以消除双折射
  • 10-5 的表面质量,λ/10 的 TWFD
  • 针对 1000-1100nm 波长提供无镀膜选件或有 IBS 增透膜的选件

激光级 C 轴蓝宝石窗口片是对蓝宝石的 C 轴进行切割而制成的精密光学窗口片,可消除材料固有的双折射性质。C 轴蓝宝石也称为 C 平面蓝宝石或零度蓝宝石,可在紫外 (UV) 到中红外的范围内提供很高的透射率、出众的耐化学性,以及很高(仅次于金刚石)的表面硬度。这些窗口片具有激光级的 10-5 表面质量和 λ/10 传输波前畸变 (TWFD),非常适用于激光应用或适合整合到激光系统中。激光级 C 轴蓝宝石窗口片针对 1000 - 1100nm 波长提供无镀膜或有离子束溅射 (IBS) 增透 (AR) 膜的选件,非常适用于 Nd:YAG、Yb:doped 光纤或 Yb:YAG 激光器应用。标准英制尺寸有助于替换现有的激光系统,若您的应用需要激光级 C 轴蓝宝石窗口片具有定制的尺寸或镀膜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号