您选择的产品已被添加至购物车

50.8mm有效孔径,8R/92T,薄膜分光镜

Pellicle Beamsplitters

×
产品编码 #39-482 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,577.71
数量 1-10
RMB 1,577.71
数量 11+
RMB 1,340.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
厚度 (μm):
2 +0.3/-0.2

Product Details

类型:
Pellicle Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
50.8
构造 :
Pellicle
直径 (mm):
63.50
Housing:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.5
反射/透射比 (R/T):
8/92 ±5%
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
400 - 2200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.35
安装螺纹:
2-56

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

薄膜分光镜是非常纤薄的硝化纤维薄膜,胶合到重叠的铝质外框上,其特点是第二表面反射不产生鬼影。为方便系统集成,薄膜分光器在外框的反面提供安装孔。薄膜分光镜可抵御机械冲击或气候变化,但必须保护其不受灰尘和液体飞溅的影响,以免对薄膜造成损坏。 请注意,高湿度环境 (>55%) 会导致表薄膜暂时失去张力。如果湿度降低,薄膜会恢复正常张力。

备注:在处理时须额外小心。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号