这种TECHSPEC®二向色性长波通滤光片的设计入射角为45° 。反射光被90°反射回去,这一特性使这种滤光片非常适合用于荧光应用或光谱分离。这些镀加硬膜的滤光片的偏振相关损耗小、光谱范围大,且由精密熔融石英基片制作而成。备有反射和投射曲线,用于轻松地将TECHSPEC®二向色性长波通滤光片整合到任何应用。
加硬膜可提高产品的耐久性能。镀加硬膜的二向色长波通滤光片可提高其耐潮湿、耐温度和耐磨性;同时也可降低手持时的损坏风险。
滤光片类型 | 透射波前 (RMS) | 表面质量 | 表面平面度 (P-V) | R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
高性能二向色 | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
荧光二向色 | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
二向色性长波通 | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号